Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0380 - Ball-end thrust screws with head
Bill of material
K0380.41040
BESTKIPP
Order No.
K0380.41040 mm
W
rotation angle
°
FORM
Form
BV
AUSF
version
flattened ball, non rotating
D
thread
M 10 mm
D1
diameter
6.0 mm
D3
diameter
16.0 mm
L
Length
40.0 mm
L1
Length
4.5 mm
L2
Length
10 mm
KUGEL
ball-Ø
7.0 mm
SW
width across flats
8 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
12 kN
GEW
Approx. weight
0.0313 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245133680
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.